Пневмоциліндр DSNU-25-160-P-A

19225

GTIN 4052568067069

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
160 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін