Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Пневмоциліндр DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN 4052568249977

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
60 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін