Пневмоциліндр DNC-63-30-PPV-A
1922636
GTIN 4052568250010
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
30 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін