Пневмоциліндр DNC-80-70-PPV-A
1922644
GTIN 4052568250096
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
70 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін