Пневмоциліндр DSNU-16-40-PPV-A
19229
GTIN 4052568067090
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
40 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін