Пневмоциліндр DSNU-20-50-PPV-A
19237
GTIN 4052568003357
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін