Пневмоциліндр DSNU-20-200-PPV-A

19242

GTIN 4052568003395

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін