Пневмоциліндр DSNU-25-300-PPV-A
19253
GTIN 4052568003500
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
294.5 N
Крок
300 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін