Пневмоциліндр ESNU-8-50-P-A
19256
GTIN 4052568067144
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
8 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
24.6 N
Крок
50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін