Пневмоциліндр ESNU-10-25-P-A
19258
GTIN 4052568067151
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
41.6 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обо х сторін