Пневмоциліндр ESNU-12-10-P-A
19260
GTIN 4052568067168
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
61 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін