Пневмоциліндр ESNU-12-25-P-A
19261
GTIN 4052568067175
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
12 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
61 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін