Пневмоциліндр ESNU-25-10-P-A

19269

GTIN 4052568067243

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
271 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін