Круглий пневмоциліндр CRHD-80- -PPV-A-MC
195517
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
10 mm - 500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін