Круглий пневмоциліндр CRHD-40- -PPV-A-MS
195520
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
10 mm - 500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін