Круглий пневмоциліндр CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

195549

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
10 mm - 500 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін