Круглий пневмоциліндр DSNU-32-25-P-A
195980
GTIN 4052568158316
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
482.5 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін