Круглий пневмоциліндр DSNU-40-80-P-A

195993

GTIN 4052568158446

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
752.9 N
Крок
80 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін