Круглий пневмоциліндр DSNU-63-80-P-A
196013
GTIN 4052568158644
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870.3 N
Крок
80 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторі н