Круглий пневмоциліндр DSNU-50-100-PPV-A

196044

GTIN 4052568158927

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178.1 N
Крок
100 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін