Круглий пневмоциліндр DSNU-50-200-PPV-A
196047
GTIN 4052568158958
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178.1 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін