Круглий пневмоциліндр ESNU-32-10-P-A

196376

GTIN 4052568159306

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
442.2 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін