Круглий пневмоциліндр ESNU-32-25-P-A
196377
GTIN 4052568159313
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
442.2 N
Крок
25 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/плас тини з обох сторін