Круглий пневмоциліндр ESNU-50-50-P-A

196384

GTIN 4052568159382

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1072.8 N
Крок
50 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін