Круглий пневмоциліндр ESNU-63-10-P-A

196385

GTIN 4052568159399

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання - Одинарної дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1765 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін