Пневмоциліндр DSBG-160-200-PPVA-N3
2029469
GTIN 4052568250614
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін