Пневмоциліндр DSBG-160-400-PPVA-N3

2029472

GTIN 4052568250645

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
400 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін