Сепаратор потоку HPVS-14-20-A

2095360

GTIN 4052568251314

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
14 mm
Крок
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
90 N