Сепаратор потоку HPVS-14-40-A
2095361
GTIN 4052568251321
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
14 mm
Крок
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
90 N