Пневмоциліндр DSBC-32-20-PPVA-N3
2123069
GTIN 4052568251673
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаже ння...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
20 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін