Пневмоциліндр DSBC-32-60-PPSA-N3
2123087
GTIN 4052568251758
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаже ння...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
60 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні