Пневмоциліндр DSBC-40-30-PPVA-N3
2123167
GTIN 4052568251802
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаже ння...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
30 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін