Пневмоциліндр DSBC-63-300-PPVA-N3
2125495
GTIN 4052568252007
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1870 N
Крок
300 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін