Пневмоциліндр DSBC-80-70-PPVA-N3
2126598
GTIN 4052568252052
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаже ння...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
70 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін