Пневмоциліндр DSBC-80-300-PPVA-N3
2126600
GTIN 4052568252076
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
300 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін