Пневмоциліндр CRDSNU-B-25-10-PPS-A-MG-A1

2159636

GTIN 4052568252434

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
10 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні