Пневмоциліндр DSBG-125-400-PPSA-N3
2159918
GTIN 4052568252625
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
125 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
7363 N
Крок
400 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні