Круглий пневмоциліндр CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1
2176403
GTIN 4052568252687
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
80 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні