Круглий пневмоциліндр CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1

2176407

GTIN 4052568252724

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
200 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні