Пневмоциліндр DSBG-200- -PPVA-N3

2389803

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18850 N
Крок
1 mm - 2700 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін