Пневмоциліндр DSBG-200-200-PPVA-N3

2390146

GTIN 4052568253899

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18850 N
Крок
200 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін