Пневмоциліндр DSBG-160-500-P-N3
2536759
GTIN 4052568254520
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
160 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
12064 N
Крок
500 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін