Пневмоциліндр DSBG-200-125-P-N3
2537454
GTIN 4052568254582
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
200 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
18850 N
Крок
125 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін