Пневмоциліндр DSBG-250- -PPVA-N3
2865078
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
1 mm - 2250 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін