Пневмоциліндр DSBG-250- -P-N3

2865145

Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
250 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
29452 N
Крок
1 mm - 2250 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін