Пневмоциліндр DSBG-320- -PPVA-N3
3150987
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
320 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
48255 N
Крок
1 mm - 2250 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін