Пневмоциліндр DSBG-320- -P-N3
3178601
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
320 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
48255 N
Крок
1 mm - 2250 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін