Пневмоциліндр DSNU-16-25-PPV-A

33973

GTIN 4052568067809

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
25 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін