Пневмоциліндр DSBC-80-60-D3-PPSA-N3

3656859

GTIN 4052568272180

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
60 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні