Пневмоциліндр DSBC-80-160-D3-PPSA-N3
3656865
GTIN 4052568272241
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Заванта ження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
160 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні